Grupos de mercancía
Juego de estabilizador de pieza de trabajo con maletín
K1296

Juego de estabilizador de pieza de trabajo con maletín

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Maletín de plástico.
Contenido, véase grupo de productos correspondiente.
Versión:Negro.Indicación:Con el juego de estabilizador pueden ajustarse dimensiones entre 355 - 980 mm de forma continua.
El juego de estabilizador sirve como equipamiento básico para el apoyo de piezas de trabajo.
El maletín sirve para guardar las piezas individuales del estabilizador.
La longitud del estabilizador de pieza de trabajo se ajusta de manera continua.
El mecanismo de apriete asegura el árbol contra tracción y presión.
Volumen de suministro- Maletín
- Estabilizador de pieza de trabajo, K1170.355505
- Eje de extensión L75, K1186.1625075
- Eje de extensión L100, K1186.1625100
- Eje de extensión L150, K1186.1625150
- Ajuste de precisión, K1187.25120150
- Juego de fijación para ranuras den T, juego de 14 ranuras en T, K1189.2514
- 18 tuercas correderas en ranura en T con M10, K0377.10.002
- 22 tuercas correderas en ranura en T con M10, K0377.104.001
- Bola de sujeción con bola esférica M16, K1193.3251640
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1296 Juego de estabilizador de pieza de trabajo con maletín 423 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónVersión 1CADAcc.PrecioPedir
K1296.925Conjunto De Estabilizador De Piezacon maleta A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33