HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Juego de fijación con bola de sujeción para estabilizador de pieza de trabajo
K1191

Juego de fijación con bola de sujeción para estabilizador de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Este juego de fijación sirve para el acople a la pieza de trabajo. Se suministra con bola de sujeción y bola esférica.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912, M10
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1191 Juego de fijación con bola de sujeción para estabilizador de pieza de trabajo 191 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos

Juego de fijación con bola de sujeción para estabilizador de pieza de trabajo

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
K1191.2525ver plano A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33