Grupos de mercancía
Juego de fijación para técnica de sujeción de punto cero para estabilizador de pieza de trabajo
K1190

Juego de fijación para técnica de sujeción de punto cero para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:El juego de fijación está diseñado para la adaptación a la técnica de sujeción de punto cero UNILOCK.

Entre los dos tamaños de sistema se pueden intercambiar bolas de sujeción.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1190 Juego de fijación para técnica de sujeción de punto cero para estabilizador de pieza de trabajo 245 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 603 kB

Planos

Juego de fijación para técnica de sujeción de punto cero para estabilizador de pieza de trabajo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoD

D1HH1CADAcc.PrecioPedir
K1190.25402525,4781035 A petición
K1190.50405050781030 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33