Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de forma
K0934

Dispositivo de sujeción de forma

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y anillo de sujeción de acero para temple y revenido 1.0503.
Perno de alojamiento de acero para temple y revenido 1.7220.
Pinzas de sujeción de aluminio 3.4365.
Versión:Carcasa, perno de alojamiento y anillo de sujeción bruñido.
Pinzas de sujeción de color azul anodizado.
Indicación:No accionar el tornillo tensor sin anillo de sujeción o pieza de trabajo embutida.
Con el tornillo tensor lateral, la pieza de trabajo se sujeta por el contorno.
La forma de las pinzas de sujeción se puede ajustar a las piezas de trabajo.
Elemento de sujeción ideal para procesamiento de piezas de trabajo en centros de mecanizado o de fresado, así como en máquinas de 5 ejes, etc.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0934 Dispositivo de sujeción de forma 242 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de forma

Selección/filtro de artículos

Referencia

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3SFuerza
de sujeción
N
Par de
apriete
máx. Nm
referencia
pinzas de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 A petición
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33