Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de forma angular
K1169

Dispositivos de sujeción de forma angular

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base: EN AC-51400.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Versión:Cuerpo base: color natural anodizado.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Indicación:Con el tornillo de sujeción lateral, se acciona el dispositivo de sujeción de forma y la pieza de trabajo se sujeta por su circunferencia.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1169 Dispositivos de sujeción de forma angular 303 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de forma angular
Dispositivos de sujeción de forma angular

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STFuerza
de sujeción
N
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1169.3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 A petición
K1169.3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 A petición
K1169.5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 A petición
K1169.5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33