Grupos de mercancía
Pinza de sujeción para sujeción interior
K1184

Pinza de sujeción para sujeción interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aleación de aluminio de alta resistencia.Versión:Colores naturales anodizados.Indicación:Pinzas de sujeción para sujetar contornos internos.
El contorno de la pieza que se va a sujetar se coloca en la pinza de sujeción. Son posibles superficies de formas libres y contornos asimétricos.
El mecanismo de la pinza de sujeción permite una sujeción segura de la pieza de trabajo.
Carrera de sujeción por cada segmento de la pinza (8x) máx. 0,15 mm.
Precisión de repetición de la pieza: ±0,03.
Precisión de repetición de la pinza de sujeción: ±0,02.
En el modelo de pinza de sujeción para sujeción interna se necesita el cono de tracción K1185.
Soporte a juego K1183.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1184 Pinza de sujeción para sujeción interior 343 kB
 Spännhylsa för innerspänning 106 kB
 Indicación técnica para pinzas de sujeción 1,6 MB

Planos

Pinza de sujeción para sujeción interior
Pinza de sujeción para sujeción interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1184.20656522,528,52510 A petición
K1184.2090902734,53015 A petición
K1184.21201202940,53520 A petición
K1184.21601603346,54025 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33