Grupos de mercancía
Pinzas para sujeción exterior e interior
K0502

Pinzas para sujeción exterior e interior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Aluminio de alta resistencia, anodizado en rojo (sujeción exterior) o incoloro (sujeción interior).Indicación:Pinzas de sujeción para contornos exteriores e interiores. En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.

Rango de sujeción de 0,2 mm.

En la versión de pinzas para sujeción interior se necesita el cono de tracción K0502.1024.
Accesorios:Cono de tracción K0502.1024Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0502 Pinzas para sujeción exterior e interior 180 kB
 Indicación técnica para dispositivos de sujeción de forma 367 kB

Planos

Pinzas para sujeción exterior e interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

Rango de sujeción
mín. - máx.
Profundidad de fresado
mín. / máx.
Peso de pieza de trabajo
máx. kg
CADAcc.PrecioPedir
K0502.116030sujeción exteriorØ 30 - Ø 1401-2025 A petición
K0502.216030sujeción interiorØ 30 - Ø 1401-2025  A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33