|
|
K1662Prismas de acero para sets de tensores de cadena |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los prismas para sets de tensores de cadena sirven para el posicionamiento flexible de la pieza de trabajo. Los prismas se pueden fijar en la mesa de máquinas con tuercas correderas en ranura.Accesorios:Tuercas para ranuras en T DIN 508 ampliada, K0377.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1662.11847080 | 47 | 20 | 13,5 | 20 | M6 | 80 | 35 | 5,5 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 | | | A petición | | K1662.14847100 | 47 | 20 | 17,5 | 26 | M6 | 100 | 44 | 5,5 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|