|
|
K1475Casquillos de centrado de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4548. Versión:endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm. Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm. Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras. Ver otras indicaciones en la información general.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | T=Tolerancia | D | D1 | L | Perforación de alojamiento del casquillo de centrado Ø +0,010 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1475.113013 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | A petición | | K1475.113020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | A petición | | K1475.116020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | A petición | | K1475.116025 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | A petición | | K1475.120020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K1475.120025 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K1475.125020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K1475.125025 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K1475.130020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K1475.130025 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K1475.135020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K1475.135025 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K1475.135040 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | A petición | | K1475.135050 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | A petición | | K1475.150020 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | A petición | | K1475.150025 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | A petición | | K1475.150040 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | A petición | | K1475.150050 | calidad I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | A petición | | K1475.213013 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | A petición | | K1475.213020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | A petición | | K1475.216020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | A petición | | K1475.216025 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | A petición | | K1475.220020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K1475.220025 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K1475.225020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K1475.225025 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K1475.230020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K1475.230025 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K1475.235020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K1475.235025 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K1475.235040 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | A petición | | K1475.235050 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | A petición | | K1475.250020 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | A petición | | K1475.250025 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | A petición | | K1475.250040 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | A petición | | K1475.250050 | calidad II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|