HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm.
Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm.
Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras.
Ver otras indicaciones en la información general.

* Tol. para casquillo de centrado de calidad I +0,005 / +0,018
Tol. para casquillo de centrado de calidad II +0,025 / +0,050
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0936 Casquillos de centrado 256 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_ES 400 kB

Planos

Casquillos de centrado

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaVersiónDD1LPerforación de alojamiento
del casquillo de centrado
Ø +0,010
EstadoCADAcc.PrecioPedir
K0936.113013Calidad I13*19,041319,016 A petición
K0936.113020Calidad I13*19,042019,016 A petición
K0936.116020Calidad I16*25,0422025,016 A petición
K0936.116025Calidad I16*25,0422525,016 A petición
K0936.120020Calidad I20*35,0422035,018 A petición
K0936.120025Calidad I20*35,0422535,018 A petición
K0936.125020Calidad I25*35,0422035,018 A petición
K0936.125025Calidad I25*35,0422535,018 A petición
K0936.130020Calidad I30*45,0422045,018 A petición
K0936.130025Calidad I30*45,0422545,018 A petición
K0936.135020Calidad I35*45,0422045,018 A petición
K0936.135025Calidad I35*45,0422545,018 A petición
K0936.135040Calidad I35*45,0424045,018 A petición
K0936.135050Calidad I35*45,0425045,018 A petición
K0936.150020Calidad I50*63,5462063,521 A petición
K0936.150040Calidad I50*63,5464063,521 A petición
K0936.150050Calidad I50*63,5465063,521 A petición
K0936.213013Calidad II13*19,041319,016 A petición
K0936.213020Calidad II13*19,042019,016 A petición
K0936.216020Calidad II16*25,0422025,016 A petición
K0936.216025Calidad II16*25,0422525,016 A petición
K0936.220020Calidad II20*35,0422035,018 A petición
K0936.220025Calidad II20*35,0422535,018 A petición
K0936.225020Calidad II25*35,0422035,018 A petición
K0936.225025Calidad II25*35,0422535,018 A petición
K0936.230020Calidad II30*45,0422045,018 A petición
K0936.235025Calidad II35*45,0422545,018 A petición
K0936.235040Calidad II35*45,0424045,018 A petición
K0936.235050Calidad II35*45,0425045,018 A petición
K0936.250020Calidad II50*63,5462063,521ExpiraA petición
K0936.250025Calidad II50*63,5462563,521 A petición
K0936.250040Calidad II50*63,5464063,521 A petición
K0936.250050Calidad II50*63,5465063,521 A petición