|
|
K0936Casquillos de centrado |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,005 mm y el uso de 2 casquillos de centrado de calidad I, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,013 mm. Con una tolerancia de la distancia entre ejes de ±0,03 mm y el uso de un casquillo de centrado de calidad I y otro de calidad II, se puede lograr una precisión de repetición de sujeción a menos de ±0,04 mm. Los casquillos de centrado se introducen con una ligera presión en las perforaciones de alojamiento de las placas tensoras. Ver otras indicaciones en la información general.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D | T=Tolerancia | D1 | L | Perforación de alojamiento del casquillo de centrado Ø +0,010 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K0936.113013 | calidad I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | A petición | | K0936.113020 | calidad I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | A petición | | K0936.116020 | calidad I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | A petición | | K0936.116025 | calidad I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | A petición | | K0936.120020 | calidad I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K0936.120025 | calidad I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K0936.125020 | calidad I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K0936.125025 | calidad I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K0936.130020 | calidad I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K0936.130025 | calidad I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K0936.135020 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K0936.135025 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K0936.135040 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | A petición | | K0936.135050 | calidad I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | A petición | | K0936.150020 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | A petición | | K0936.150040 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | A petición | | K0936.150050 | calidad I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | A petición | | K0936.213013 | calidad II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | A petición | | K0936.213020 | calidad II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | A petición | | K0936.216020 | calidad II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | A petición | | K0936.216025 | calidad II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | A petición | | K0936.220020 | calidad II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K0936.220025 | calidad II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K0936.225020 | calidad II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | A petición | | K0936.225025 | calidad II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | A petición | | K0936.230020 | calidad II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | A petición | | K0936.235025 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | A petición | | K0936.235040 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | A petición | | K0936.235050 | calidad II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | A petición | | K0936.250025 | calidad II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | A petición | | K0936.250050 | calidad II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|