Grupos de mercancía
Casquillos receptores de acero inoxidable forma A (montados a presión en la parte trasera)
K1476

Casquillos receptores de acero inoxidable forma A (montados a...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4548.Versión:endurecido 40 HRC como mín., acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa base
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1476 Casquillos receptores de acero inoxidable forma A (montados a presión en la parte trasera) 290 kB

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable forma A (montados a presión en la parte trasera)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1L2D5D6TGrosor mín.
de placa de
base H
CADAcc.PrecioPedir
K1476.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 A petición
K1476.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 A petición
K1476.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 A petición
K1476.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 A petición
K1476.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 A petición
K1476.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 A petición
K1476.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33