Grupos de mercancía
Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos
K1739

Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Endurecido.Indicación:Dimensiones de instalación de forma A:
fijación con tuerca, grosor de los discos de 10 mm máx.
Dimensiones de instalación de forma B:
fijación atornillada, para grosor de los discos superior a 10 mm o en agujero ciego.

El color puede variar con respecto a la imagen debido al endurecimiento.
A petición:Tuerca adecuada y herramienta de montaje.Accesorios:K1738 Cilindro de posicionamiento de acero inoxidable, neumático.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1739 Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos 367 kB

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos
Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1D2D3D4HH1H2CADAcc.PrecioPedir
K1739.1012,510202017M16x1,51732 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33