HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos receptores, forma A (montado en la parte trasera)
K0937

Casquillos receptores, forma A (montado en la parte trasera)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa de base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0937 Casquillo receptor forma A (montado en la parte trasera) 154 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_ES 400 kB

Planos

Casquillos receptores, forma A (montado en la parte trasera)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3LL1L2D5D6TGrosor mín.
de placa de
base H
CADAcc.PrecioPedir
K0937.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 A petición
K0937.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 A petición
K0937.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 A petición
K0937.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 A petición
K0937.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 A petición
K0937.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 A petición
K0937.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33