HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Casquillos receptores, forma B (atornillado en la parte delantera)
K0938

Casquillos receptores, forma B (atornillado en la parte...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación.Indicación sobre el dibujo:
1) Placa de base
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0938 Casquillos receptores forma B (atornillado en la parte delantera) 169 kB
 TechnHinweis_Positionier-_Spannsystem_ES 400 kB

Planos

Casquillos receptores, forma B (atornillado en la parte delantera)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STGrosor mín.
de placa de
base H
CADAcc.PrecioPedir
K0938.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,9120 A petición
K0938.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,9120 A petición
K0938.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,2125 A petición
K0938.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,3225 A petición
K0938.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,1530 A petición
K0938.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,9932 A petición
K0938.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,545 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33