Grupos de mercancía
Casquillos receptores para cilindros de posicionamiento neumáticos
K1220

Casquillos receptores para cilindros de posicionamiento...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Niquelado.Indicación:Los casquillos receptores se colocan en placas de dispositivo o discos extraíbles y se contraponen al cilindro de posicionamiento.
Los casquillos receptores se centran en un orificio de posicionamiento y a continuación se fijan con 4 tornillos.
En el uso diario los conos del cilindro de posicionamiento están agarrados al recorte del casquillo de alojamiento y forman una unidad de sustitución rápida, segura y de alta precisión.
De esta manera se minimizan los tiempos de instalación y cambio.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1220 Casquillos receptores para cilindros de posicionamiento neumáticos 243 kB

Planos

Casquillos receptores para cilindros de posicionamiento neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrecioPedir
K1220.1212,12019,6364,58M42819,837810,57,53,588,5 A petición
K1220.1616,12524,6445,59,5M53424,8459,511747,510 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33