|
|
K1219_ACilindros de posicionamiento neumáticos, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Niquelado.Indicación:Mediante el control neumático, se sueltan los 3 conos de sujeción. Los 3 conos de sujeción se desplazan hacia el interior y el dispositivo puede cambiarse. Si se extrae el aire, los 3 conos de sujeción se desplazan hacia el exterior y se tensa el dispositivo. Con este sistema de fácil manejo se reducen considerablemente los tiempos de cambio.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H7 | Fuerza de retención F1 N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1219.112 | A | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | 23,8 | 41 | M4 | 8 | 8 | 29,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 250 | | | A petición | | K1219.116 | A | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | 31,8 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 31,7 | 28,5 | 4 | 9 | 10 | 350 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|