Grupos de mercancía
Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable neumáticos
K1740

Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:La sujeción se realiza mediante aire comprimido.
El desbloqueo se realiza mediante el muelle integrado.
Material:Cuerpo de base de acero inoxidable.
Junta de NBR.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Dimensiones de instalación para grosor de los discos de 6 mm.
Las fuerzas de agarre y sujeción indicadas se refieren a una presión de servicio de 0,5 Mpa.
Si se utilizan varias unidades de posicionamiento, la tolerancia de distancia no debe exceder ±0,1 mm.
La precisión de repetición es ± 0,2 mm.
Accesorios:Perno de sujeción K1564.Indicación sobre el dibujo:
1) Válvula de aire (de un lado)
2) Conexión "Sujetar"
3) Perno de sujeción
4) Soporte de posicionamiento
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1740 Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable neumáticos 417 kB

Planos

Soportes de posicionamiento redondos de acero inoxidable neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3HH1H2H3SWPresión de
servicio
MPa
F
N
Fuerza
de retención
N
CADAcc.PrecioPedir
K1740.06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33