Catálogo
Aviso legal
CGC
Protección de datos
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Herramientas, artículos para talleres
Protección higiénica
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Sale
Líneas de productos
DETECTABLE
FEATUREgrip
NOVOnox hygienic
TÉCNICA de 19"
Acero inoxidable
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
Accesorios de perfiles de aluminio
Novedades
Nuevos productos
KIPP News
Zona de prensa
Boletín electrónico
Eventos
Eventos en Alemania
Eventos internacionales
Impresiones de la feria
Asistencia
Vídeos sobre los productos
Datos CAD
Pedido del catálogo
Resumen de materiales
Condiciones de entrega
Para proveedores
CGC
Descargar
Catálogos
ELEMENTOS DE MANDO | ELEMENTOS ESTÁNDAR
TÉCNICA DE SUJECIÓN
Catálogo de KIPP Inc.
Folletos
Datos CAD
Zona de prensa
Área de descargas para proveedores
Certificación
Contacto
Inicio
Empresa
Grupos de mercancía
Palancas de sujeción
Palancas tensoras
Palancas excéntricas
Empuñaduras, botones
Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
Bisagras
Pies regulables
Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
Carriles telescópicos
Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
Elementos de sujeción
Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
Articulaciones
Imanes
Elementos de absorción
Indicador del nivel, tornillos tapón
Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
Tecnología de transporte
Protección higiénica
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Productos
Elementos de mando | Elementos estándar
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de pieza de trabajo
Técnica de sujeción modular
Técnica de sujeción de punto cero
Sistema de sujeción de punto cero
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
K1117
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
K1118
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble
tamaño de sistema 50 mm
K1119
Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
K1120
Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
K1121
Perno de sujeción UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138
Sistema de posicionamiento y sujeción
Técnica de sujeción con tornillo de banco
Soluciones especiales
Clásicos
Cambio de referencias
Llamada de respuesta
Para proveedores
Condiciones de entrega
CGC
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Volver
Productos
Técnica de sujeción
Técnica de sujeción de punto cero
Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
Novedades
Dispositivos de sujeción pivotante mini con función de retención
Ampliación
Tornillos de presión esféricos
Dispositivos de sujeción lateral de acero con punta de sujeción
Mandril de sujeción para perforaciones pequeñas
Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas para sujeción automatizada
Tapones protectores de aluminio
Mordazas dentadas
Dispositivos de sujeción planos para ranuras en T
Pernos de sujeción flexibles
Elementos de apoyo cilíndricos
Dispositivos de sujeción planos con excéntrica
Dispositivos de sujeción lateral
Dispositivos de sujeción de forma para sujeción exterior
Módulo de sujeción UNILOCK ASM 99
Módulo de sujeción UNILOCK ESA 138
Módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
Pernos de sujeción de compensación UNILOCK, tamaño de sistema 80 mm
Pernos de sujeción de cola de milano UNILOCK, tamaño de sistema 80 mm
Acoplamiento de palé para módulo de sujeción UNILOCK EGM 110-75
K1117
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
1 Artículos
K1118
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble
tamaño de sistema 50 mm
1 Artículos
K1119
Módulo de montaje de 5 ejes UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
1 Artículos
K1120
Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
2 Artículos
K1121
Perno de sujeción UNILOCK
tamaño de sistema 50 mm
3 Artículos
Búsqueda
Mi
CUENTA
Correo electrónico
Contraseña
He olvidado mi contraseña.
Soy nuevo en esta página.
Cesta de la compra
Número de artículos:
0
Total:
0,00
€
Mostrar
Pedido rápido
Ir al formulario de pedido
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Comprobar disponibilidad
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Español
English
Mapa web
Imprimir
Boletín electrónico
Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados.
Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33