HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm
K1120

Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores UNI lock de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo.
Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza de trabajo y montarse sobre el módulo de base o el módulo de sujeción adicional.
Adicionalmente, los adaptadores reductores con tamaño del sistema 50 se pueden combinar con el tamaño del sistema 80.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1120 Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm 263 kB
 Fuerzas Tamaño de sistema 50 mm 1,5 MB

Planos

Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

HCADAcc.PrecioPedir
K1120.251081AM825 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33