HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Módulo de base de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema 50 mm
K1117

Módulo de base de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNI lock de 5 ejes de tamaño de sistema 50 se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula. También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo base con el tamaño de sistema 80. De este modo, es posible sujetar fácilmente piezas de trabajo pequeñas con el sistema de fijación modular.
 
Adecuado para el sistema de sujeción de punto cero UNI lock D=18 mm.
Con un perno de sujeción idóneo, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero corrientes.
Ajuste de la altura con disco de latón. Sujeción lateral con tornillo de sujeción. Esto permite montar y sujetar de manera óptima piezas de trabajo con diferentes alturas de apoyo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1117 Módulo de base de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema 50 mm 327 kB
 Fuerzas Tamaño de sistema 50 mm 1,5 MB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAcc.PrecioPedir
K1117.12072600verstelbaar A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33