HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema 50 mm
K1119

Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de sujeción adicional UNI lock de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje.
Dependiendo de la situación, con la combinación de un módulo de base y de un módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
También se puede combinar un módulo base de un tamaño de sistema de 50 mm con un tamaño de sistema de 80 mm.

Ajuste de la altura con disco de latón. Sujeción lateral con tornillo de sujeción. Esto permite montar y sujetar de manera óptima piezas de trabajo con diferentes alturas de apoyo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1119 Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema 50 mm 299 kB
 Fuerzas Tamaño de sistema 50 mm 1,5 MB

Planos

Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock ajustable, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAcc.PrecioPedir
-verstelbaar A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33