HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
K0964

Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores de pinza UNI lock de 5 ejes sirven para sujetar piezas de trabajo redondas. Se pueden utilizar pinzas de sujeción convencionales con la denominación ER40. Posibilidad de sujeción hasta D=26 mm. Suministro con tope longitudinal ajustable, pero sin pinzas de sujeción. Los adaptadores de pinza se pueden montar directamente en módulos de base con protección contra torsión o añadirse a un módulo de montaje H de 75 mm con protección contra torsión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0964 Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm 248 kB
 Función 7,9 MB

Planos

Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33