HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
K0966

Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores UNI lock de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza de trabajo y montarse sobre el módulo de base o el módulo de montaje. Los adaptadores reductores están disponibles en versión dura y en versión blanda. En la versión blanda, los bordes que dificultan el trabajo se pueden rebajar a través de la pieza de trabajo del adaptador.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0966 Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm 241 kB
 Función 7,9 MB

Planos

Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaForma

FormaDHH1CADAcc.PrecioPedir
K0966.251100ABlandoM10 x 752525,5 A petición
K0966.252100BBlandoM10 x 752525,5 A petición
K0966.253100CBlandoM10 x 752525,5 A petición
K0966.501100ABlandoM10 x 1005025,5 A petición
K0966.502100BBlandoM10 x 1005025,5 A petición
K0966.503100CBlandoM10 x 1005025,5 A petición
K0966.251120ABlandoM12 x 752527,5 A petición
K0966.252120BBlandoM12 x 752527,5 A petición
K0966.253120CBlandoM12 x 752527,5 A petición
K0966.501120ABlandoM12 x 1005027,5 A petición
K0966.502120BBlandoM12 x 1005027,5 A petición
K0966.503120CBlandoM12 x 1005027,5 A petición
K0966.251101ADuroM10 x 752525,5 A petición
K0966.252101BDuroM10 x 752525,5 A petición
K0966.253101CDuroM10 x 752525,5 A petición
K0966.501101ADuroM10 x 1005025,5 A petición
K0966.502101BDuroM10 x 1005025,5 A petición
K0966.503101CDuroM10 x 1005025,5 A petición
K0966.251121ADuroM12 x 752527,5 A petición
K0966.252121BDuroM12 x 752527,5 A petición
K0966.253121CDuroM12 x 752527,5 A petición
K0966.501121ADuroM12 x 1005027,5 A petición
K0966.502121BDuroM12 x 1005027,5 A petición
K0966.503121CDuroM12 x 1005027,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33