HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, forma B tamaño de sistema 80 mm
K0962_B

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:La base de montaje UNI lock de 5 ejes para la sujeción universal se puede adaptar directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o en la versión de ranuras en T, así como a paletas de retícula. Gracias a su estructura estable, estas bases son ideales como elemento básico para piezas de trabajo grandes y pesadas. La disposición de las ranuras de fijación permite la adaptación flexible a la pieza de trabajo.

Planos

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, forma B tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

HPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0962.19818502516B256,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33