Grupos de mercancía
Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0966

Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de base de acero para herramientas.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Superficies funcionales de cuerpo de base endurecidas y pulidas.
Perno de sujeción oxidado. Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza de trabajo y montarse sobre el módulo de base o el módulo de montaje. Los adaptadores reductores están disponibles en versión dura.A petición:- Versión blanda
- Altura 25 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0966 Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 236 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,6 MB

Planos

Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 2Forma

Modelo
de forma
DHH1CADAcc.PrecioPedir
K0966.501101duroAPerno De CentradoM10 x 1005025,5 A petición
K0966.502101duroBPernos de compensaciónM10 x 1005025,5 A petición
K0966.503101duroCPerno De SujeciónM10 x 1005025,5 A petición
K0966.501121duroAPerno De CentradoM12 x 1005027,5 A petición
K0966.502121duroBPernos de compensaciónM12 x 1005027,5 A petición
K0966.503121duroCPerno De SujeciónM12 x 1005027,5 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33