HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Módulo de base de 5 ejes UNI lock Tamaño de sistema 80 mm
K0960

Módulo de base de 5 ejes UNI lock Tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNI lock de 5 ejes se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesa de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula con distancia entre retículas de 40/50 mm, tamaño de sistema M12. Adecuado para sistema de sujeción de punto cero UNI lock con perno de sujeción UNI lock. Con un perno de sujeción adaptador adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero normales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0960 Módulo de base de 5 ejes UNI lock Tamaño de sistema 80 mm 199 kB
 Función 7,9 MB

Planos (vista completa)

Módulo de base de 5 ejes UNI lock Tamaño de sistema 80 mm

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A
Tamaño de sistema 80 mm

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm
Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma A Tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

HH1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0960.1207550400ASin protección contra torsión7518,565015 A petición
K0960.1207550401ACon protección contra torsión7518,565015 A petición
K0960.1210050400ASin protección contra torsión1002465015 A petición
K0960.1210050401ACon protección contra torsión1002465015 A petición

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma B
Tamaño de sistema 80 mm

Más información

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, forma B Tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaVersión

HH1SWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0960.12125500BSin protección contra torsión12568,565015 A petición
K0960.12150500BSin protección contra torsión1507465015 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33