HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
K0963

Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNI lock, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de montaje UNI lock de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje. Dependiendo de la situación, con la combinación de módulo de base y módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0963 Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm 174 kB
 Función 7,9 MB

Planos

Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

HSWFuerza de
retención
F kN
Par de
apriete
máx. Nm
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K0963.120750Sin protección contra torsión75650152,64 A petición
K0963.120751Con protección contra torsión75650152,85 A petición
K0963.121000Sin protección contra torsión100650153,78 A petición
K0963.121250Sin protección contra torsión125650154,625 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33