- Elementos de mando | Elementos estándar
- Técnica de sujeción
- Técnica de sujeción de pieza de trabajo
- Técnica de sujeción modular
- Técnica de sujeción de punto cero
- Sistema de sujeción de punto cero
- Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 80
- K0960
Módulo de base de 5 ejes UNI lock Tamaño de sistema 80 mm
- K0961
Módulo de base de 5 ejes UNI lock, sujeción doble, tamaño de sistema 80 mm
- K0962
Placa base de 5 ejes UNI lock para sujeción universal, tamaño de sistema 80 mm
- K0963
Módulo de sujeción adicional de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K0964
Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K0965
Adaptador Plangrip de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K0966
Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K0966
Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K1013
Adaptador de sujeción de ángulo tamaño de sistema 80 mm
- K0967
Perno de sujeción UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K0967
Perno de sujeción UNI lock de una pieza, tamaño de sistema 80 mm
- K0967
Perno de sujeción UNI lock con perno roscado, tamaño de sistema 80 mm
- K0968
Pernos de sujeción UNI lock para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm
- K0970
Tornillos de ajuste de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K0971
Tornillos de ajuste UNI lock de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo tamaño de sistema 80 mm
- K0969
Perno de sujeción de centrado de ranura en T UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
- K1012
Pernos de centrado tamaño de sistema 80 mm
- Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 50
- Sistema de sujeción de módulo de 5 ejes 138
- Sistema de posicionamiento y sujeción
- Técnica de sujeción con tornillo de banco
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K0967Perno de sujeción UNI lock con perno roscado, tamaño de sistema... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido. Superficies funcionales pulidas.Indicación:Los pernos de sujeción UNI lock sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos. Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|