HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Perno de sujeción UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
K0967

Perno de sujeción UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNI lock sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0967 Perno de sujeción UNI lock, tamaño de sistema 80 mm 294 kB
 Función 7,9 MB

Planos

Perno de sujeción UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140200512A20M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.140240516A24M1618,514,2512,517 A petición
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.140251012A25M1216,510,31010,510 A petición
K0967.140251016A25M1618,514,21012,517 A petición
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240200512B20M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240240516B24M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240251012B25M1216,510,31010,510 A petición
K0967.240251016B25M1618,514,21012,517 A petición
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340200512C20M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340240516C24M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340251012C25M1216,510,31010,510 A petición
K0967.340251016C25M1618,514,21012,517 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33