Grupos de mercancía
Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm
K1471

Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Tornillo de fijación de péndulo M16x65 tratado en caliente y bruñido.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de fijación de péndulo M16x65.
Clase de resistencia 10.9.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1471 Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm 321 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,6 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK con perforación de pasada, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1HPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1471.140250516A2516,55120 A petición
K1471.240250516B2516,55120 A petición
K1471.340250516C2516,55120 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33