Grupos de mercancía
Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm
K0968

Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de trabajo y adaptarse al módulo de base o al módulo de montaje. Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo usando tornillos de ajuste (K0970 y K0971).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0968 Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm 246 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,6 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2CADAcc.PrecioPedir
K0968.12A1218,4 A petición
K0968.16A1621,1 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33