Grupos de mercancía
Perno de sujeción de centrado de ranura en T UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0969

Perno de sujeción de centrado de ranura en T UNILOCK tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción de centrado de ranura en T UNILOCK sirven para sujetar y posicionar el módulo de base mediante sujeción manual doble. Los pernos de sujeción de centrado de ranura en T se posicionan y se fijan dle modo correspondiente en la mesa de máquinas con ranuras en T.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0969 Perno de sujeción de centrado de ranura en T UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 248 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,6 MB

Planos

Perno de sujeción de centrado de ranura en T UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1BH
mín.
CADAcc.PrecioPedir
K0969.114AM12M101414 A petición
K0969.118AM16M121818 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33