HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Pernos de sujeción UNI lock para fijación de piezas de trabajo,  tamaño de sistema 80 mm
K0968

Pernos de sujeción UNI lock para fijación de piezas de trabajo, ...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNI lock sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de trabajo y adaptarse al módulo de base o al módulo de montaje. Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo usando tornillos de ajuste (K0970 y K0971).
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0968 Pernos de sujeción UNI lock para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm 225 kB
 Función 7,9 MB

Planos

Pernos de sujeción UNI lock para fijación de piezas de trabajo,  tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2CADAcc.PrecioPedir
K0968.121218,4 A petición
K0968.161621,1 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33