Grupos de mercancía
Tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm
K0971

Tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Superficie endurecida.
Ajuste fino pulido.
Indicación:Los tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para la fijación de piezas de trabajo sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo Con el perno de sujeción para la fijación de piezas de trabajo, estos tornillos de ajuste se atornillan directamente a la pieza de trabajo y se enclavan en el módulo de base o en el módulo de montaje. La rosca sirve para fijar y posicionar la pieza de trabajo. Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0971 Tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm 211 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,6 MB

Planos

Tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

D

D1D2LL1L2L3L4Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0971.16101040Sin arandela16M10x1,520,940,5289,58647 A petición
K0971.16121040Con arandela16M12x1,7520,940,5289,58663 A petición
K0971.16121049Sin arandela16M12x1,7520,95037,51817,515,580 A petición
K0971.16161055Sin arandela16M16x220,95643,52423,521,5100 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33