HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Estación de sujeción UNI lock de 4 piezas
K1009

Estación de sujeción UNI lock de 4 piezas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Módulo de sujeción de acero de cementación.
Placa de base de acero 1.1730.
Versión:Módulo de sujeción con superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Placa de base pulida por ambas caras.
Indicación:Estaciones prefabricadas de tensado múltiples con dispositivos de sujeción de montaje UNI lock integrados de Ø138 mm .Las estaciones de tensado se fijan en la mesa de máquinas con garras de sujeción o directamente enroscadas.
Las plantillas habituales de taladros de la parte trasera para la fijación están previamente centradas.
Se puede alinear las estaciones de tensado mediante las perforaciones de referencia 14H7.
Los dispositivos de sujeción de montaje se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNI lock en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de agarre.

- Fuerza de agarre (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de agarre (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de agarre (M16) 75.000 N/módulo
Datos técnicos:- Presión de abertura: 6 bar, aire lubricado
- Presión de turbo: 6 bar
- Conexión de aire: G1/4
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
- Perforaciones de referencia 14H7 para alinear la placa de sujeción.
- Conexiones neumáticas para manguera neumática de 6 mm.
A petición:Estación de tensado de dimensiones especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1009 Estación de sujeción UNI lock de 4 piezas 197 kB

Planos

Estación de sujeción UNI lock de 4 piezas

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaCADAcc.PrecioPedir
K1009.42003953954 piezas A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33