Grupos de mercancía
Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
K0967

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo y los dispositivos.
Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de agarre:
- Fuerza de agarre (M10) 35 000N
- Fuerza de agarre (M12) 50 000N
- Fuerza de agarre (M16) 75 000N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Puede encontrar otros pernos de sujeción en los mismos tamaños de sistema en K1471, K0968 y K0967 con pernos roscados.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0967 Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 269 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,6 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 A petición
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 A petición
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33