HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Módulo de sujeción doble UNI lock
K1122

Módulo de sujeción doble UNI lock

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.Indicación:Los módulos de sujeción doble UNI lock son especialmente adecuados para la sujeción directa de piezas de trabajo. De este modo, las piezas de trabajo con geometría compleja se pueden mecanizar completamente en 4 y 5 lados.
Los módulos de sujeción doble UNI lock se pueden montar en todas las posiciones.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión). El aflojamiento se realiza de forma neumática.
Con los pernos de sujeción UNI lock en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 se pueden alcanzar las siguientes fuerzas de agarre:
Fuerza de agarre (M10) 35.000N
Fuerza de agarre (M12) 50.000N
Fuerza de agarre (M16) 75.000N

Volumen de suministro:
1 módulo de sujeción doble incl. 3 conexiones neumáticas.
Datos técnicos:Presión de abertura: 6 bar, aire lubricado
Presión de turbo: 6 bar
Conexión de aire: G1/8
Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1122 Módulo de sujeción doble UNI lock 283 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero UNI lock 510 kB

Planos

Módulo de sujeción doble UNI lock

Selección/filtro de artículos

Referencia

Tipo

Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1122.1381500Dispositivo de sujeción doble3 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33