HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero UNI lock
K1218

Palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero UNI...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio de alta resistencia.Indicación:Los palés de cambio son especialmente adecuados para el cambio rápido de dispositivos en placas de sujeción de punto cero.
Pulidos por ambos lados, valor límite de los pernos de sujeción estándar 200 mm. Completo con pernos de sujeción y agarres.
A petición:Otros valores de referencia y tamaños especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1218 Palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero UNI lock 108 kB

Planos

Palés de cambio para el sistema de sujeción de punto cero UNI lock

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaBH

LL1Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K1218.1000200200A19925199-1 A petición
K1218.2200200200B199253992006,02 A petición
K1218.4200400400C3992539920011,88 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33