|
|
K1869Pinzas de sujeción UNILOCK para estaciones de tensado UNILOCK |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo base bruñido.Indicación:Las abrazaderas de sujeción UNILOCK se utilizan para el montaje rápido de las estaciones de tensado en todas las mesas de máquinas habituales. Las abrazaderas de sujeción pueden fijarse en el lateral de las estaciones de tensado o en las cuatro esquinas redondeadas.Ventajas:Montaje rápido de las estaciones de tensado UNILOCK gracias a las abrazaderas de sujeción adaptadas.No se necesitan perforaciones de fijación a través de las estaciones de tensado.Sin bordes que obstaculicen debido al diseño plano. Sin depósitos de virutas debido a la forma cerrada de las mordazas. La cubierta suministrada para las cabezas de los tornillos evita que se depositen virutas y lubricante refrigerante.Volumen de suministroAbrazadera de sujeción Tapa para las cabezas de los tornillos con hexágono interior Tornillo de cabeza cilíndrica Tuerca para tuerca corredera en ranura en T (M12=ancho de ranura 14 mm; M16= ancho de ranura 18 mm) DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | H | BN=Ancho de ranura | F Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1869.482212 | 48 | 38 | 14 | M12 | | | A petición | | K1869.482216 | 48 | 38 | 18 | M16 | | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|