HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Centradores fundición gris
K1226

Centradores fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.Indicación:Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1226 Centradores fundición gris 125 kB

Planos

Centradores fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

D2EE1HH1H2LL1L2L3Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K1226.32018032,54003225381803783301805217462 A petición
K1226.4002705050032324856048241027062262153 A petición
K1226.50032055630404060310060051032070312270 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33