HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula
K0803

Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción de doble cara se llenen de virutas. Las piezas de trabajo se pueden sujetar con la ayuda de los elementos del dispositivo o directamente sobre dos superficies de sujeción. El número de identificación de las superficies de sujeción evitan la sujeción sobre el lado incorrecto de la escuadra al ajustar distintas piezas de trabajo. Las escuadras de sujeción bilaterales se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Otras dimensiones a petición.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0803 Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula 412 kB

Planos

Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula
Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAB1CD

EE1GHA
Agujero de referencia
A
Rosca
Número de perforaciones
de retícula
Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K0803.124015155355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126198 A petición
K0803.125020165365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198287 A petición
K0803.165020165365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198285 A petición
K0803.126325703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264473 A petición
K0803.166325703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264473 A petición
K0803.168030803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420633 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33