Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con perforaciones de retícula
K1531

Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos.. Estas escuadras de fijación con perforaciones de retícula ofrecen la posibilidad rápida y rentable de montar sujeciones de piezas con elementos de sujeción estandarizados. Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Características especiales:
RoHS

Planos

Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=Número
perforaciones
de retícula
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K1531.2123022303003002502209010030754012M123054 A petición
K1531.2124028404004003202809016030754012M125676 A petición
K1531.2125034505005004003409020035755012M129098 A petición
K1531.21263436363063050043510025040405012M121441111 A petición
K1531.21280528080080064052511532045755012M122401514 A petición
K1531.2163022303003002502209010030754016M163054 A petición
K1531.2164028404004003202809016030754016M165676 A petición
K1531.2165034505005004003409020035755016M169098 A petición
K1531.21663436363063050043510025040405016M161441111 A petición
K1531.21680528080080064052511532045755016M162401514 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33