Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con ranuras en T
K1531

Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Estas escuadras de sujeción con ranuras en T ofrecen la posibilidad rápida y rentable de montar sujeciones de piezas con elementos de sujeción estandarizados. Las distancias precisas entre ranuras en sentido longitudinal y transversal garantizan una precisión de repetición elevada de las sujeciones.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1531 Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con ranuras en T 251 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,9 MB

Planos

Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con ranuras en T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Ancho
de ranura
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K1531.31430223030022030023250901003050601001422 A petición
K1531.31440284040030040023320901603050601001433 A petición
K1531.31450345050035050023400902003550601001444 A petición
K1531.314634363630450630235001002504065651251444 A petición
K1531.3148052808005508002364011532045100751501444 A petición
K1531.31830223030022030030250901003050601001822 A petición
K1531.31840284040030040030320901603050601001833 A petición
K1531.31850345050035050030400902003550601001844 A petición
K1531.318634363630450630305001002504065651251844 A petición
K1531.3188052808005508003064011532045100751501844 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33