Grupos de mercancía
Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K1531

Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Las escuadras de sujeción son adecuadas para posicionar verticalmente y fijar las piezas de trabajo y los dispositivos. Las escuadras de sujeción con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o individuales específicas en los cuerpos de base.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1531 Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 177 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,9 MB

Planos

Escuadras de sujeción unilateral anchas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLB

HL2B2B3H1L8CADAcc.PrecioPedir
K1531.100302230300220300250901003040 A petición
K1531.100402840400280400320901603040 A petición
K1531.100503450500340500400902003550 A petición
K1531.1006343636304356305001002504050 A petición
K1531.1008052808005258006401153204550 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33