HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía
Paletas con perforación de retícula
K0806_MR

Paletas con perforación de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 250.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas de 25 ±0,01 mm o 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Las paletas se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0806_MR Paletas con perforación de retícula 361 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_ES 96,2 kB

Planos

Paletas con perforación de retícula
Paletas con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

A
Agujero de referencia
A
Rosca
BSNúmero de perforaciones
de retícula
CADAcc.PrecioPedir
K0806.084040Con perforación de retícula12F7M85540204 A petición
K0806.124040Con perforación de retícula12F7M12555059 A petición
K0806.125050Con perforación de retícula12F7M12755093 A petición
K0806.126363Con perforación de retícula12F7M1210050139 A petición
K0806.168080Con perforación de retícula12F7M1613560237 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33