Grupos de mercancía
Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula
K0806

Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan paletas con perforaciones de retícula para el montaje de dispositivos modulares. Estas placas se posicionan y se fijan directamente en la mesa de máquinas.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula
Paletas de fundición gris con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Número
perforaciones
de retícula
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K0806.21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 A petición
K0806.21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 A petición
K0806.21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 A petición
K0806.21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 A petición
K0806.21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 A petición
K0806.21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 A petición
K0806.21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 A petición
K0806.21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33