HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 250.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Las paletas se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0806 Paletas 200 kB
 Posicionamiento de los elementos básicos 2 MB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_ES 96,2 kB

Planos

Paletas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Perforación de pasada para
para tornillo DIN 912
CDEFGHJKLMNúmero de
perforaciones de retícula
Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K0806.12405012F7M12M12400500400300200501502003003007667 A petición
K0806.12506312F7M12M1250063040040040050200200400500116122 A petición
K0806.16506316F7M16M1250063040040040050200200400500116113 A petición
K0806.16638016F7M16M1663080060040040050200200500700188174 A petición