HEINRICH KIPP WERK emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición gris GJL 250.Versión:Superficies de sujeción pulidas.Indicación:Separación entre los elementos de la retícula de 25 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0800 Placa reticulada 237 kB
 TechnHinweis_Rasterbohrungen_Rasterabstaende_M8_ES 96,2 kB

Planos

Placa reticulada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

A
Agujero de referencia
A
Rosca
Número de
perforaciones de retícula
Peso
aprox. kg
CADAcc.PrecioPedir
K0800.083040Con perforación de retícula12 H6M818826 A petición