Grupos de mercancía
Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con perforaciones de retícula
K1535

Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción con mecanizado de precisión.Indicación:Distancia entre retículas 50 ±0,02 mm.
Se utilizan torres de sujeción con perforaciones de retícula en centros de mecanizado horizontales.
Las perforaciones de retícula etiquetadas de forma alfanumérica garantizan una asignación definida de los elementos de sujeción en caso de repetición.
Las torres de sujeción se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y JIS6337-1980.
Los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201 deben solicitarse por separado.
Los tapones protectores para cerrar las perforaciones de retícula deben solicitarse por separado.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
A petición:Otras dimensiones.Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de retícula
2) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS

Planos

Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con perforaciones de retícula
Torres de sujeción de fundición gris de 8 caras con perforaciones de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Número de
perforaciones
de retícula
NL=Cantidad
en dirección
longitudinal
NB=Cantidad
en dirección
transversal
CADAcc.PrecioPedir
K1535.2124005040050025012M1220M16M12M16503203002002001505510312817 A petición
K1535.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055103176110 A petición
K1535.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-2502007512416019 A petición
K1535.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075124208112 A petición
K1535.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100145192111 A petición
K1535.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100145240114 A petición
K1535.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135207448313 A petición
K1535.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135207576317 A petición
K1535.2164005040050025016M1620M16M12M16503203002002001505510312817 A petición
K1535.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055103176110 A petición
K1535.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-2502007512416019 A petición
K1535.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075124208112 A petición
K1535.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100145192111 A petición
K1535.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100145240114 A petición
K1535.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135207448313 A petición
K1535.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135207576317 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33